Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Custodia adattatore D-SUB con spazio interno per cavi ampio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
87094M001
87154M001
87254M001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di pin

4.63 €

Disponibile 4 giorni 9

4.91 €

Disponibile 4 giorni 15

4.95 €

Disponibile 4 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uscite cavi 1 Angolo di attacco(°) 180 Contenuto(pz) 1
Tipo accessorio (connettori) Custodia adattatore D-SUB Materiale custodia Plastica, metallizzata Colore Argento
Caratteristiche connettore + vite con testa zigrinata filettatura 4-40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico