Cavo coassiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

URM70.00500

Codice componente
URM70.00500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finished outer diameter(mm) 5.80 Sheath (outer coating) color Nero Diametro anima(mm) 7 x 0.2
Impedenza (totale)(Ω) 75 Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -40
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -40 Tipo di cavo (categoria) Coassiale
Caratteristiche cavo Tipo flessibile Vendita al metro

Si trova sulla pagina di Cavo coassiale, il codice articolo è il seguente: URM70.00500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto URM70.00500.

Supporto tecnico