Codice articolo del costruttore: 1694A-SW
Marca: BELDEN
Prezzo: 7.35 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1694A-SW
Finished outer diameter(mm) | 6.90 | Sheath (outer coating) color | Nero | Raggio di curvatura | Diametro esterno 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo | RG 6/U | Sezione trasversale(mm) | 1 | Impedenza (totale)(Ω) | 75 |
Disposizione | 1.0–4.6mm | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +75 | Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -30 |
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -30 | Tipo | 1694A |
Tipo di cavo (categoria) | Coassiale | Caratteristiche cavo | Nucleo rigido | Dielettrico | HDPE |
Materiale (dettagli) | Isolamento: FHDPE | Gamma di uso | TV/HDTV digitale Densità elevata |
Vendita al metro | Sì |
Tipo di schermatura | Schermatura intrecciata stagnata · Duofoil® |
Si trova sulla pagina di Cavo video di precisione da 75Ohm 1694A, il codice articolo è il seguente: 1694A-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1694A-SW.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali