Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7805 |
7806A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Insulation body materials | Tipo di cavo | Tipo (misc.) | Caratteristiche cavo | Materiale (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.91 € | 1 | 3 giorni | 2.67 | PVC | Coassiale 7805 | RG 174 | nucleo flessibile | Isolamento: PVC | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.95 | - | Coassiale 7806A | RG 58U | Nucleo rigido | Isolamento: FHDPE |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Nero | Impedenza (totale)(Ω) | 50 | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +75 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -40 |
Tipo di cavo (categoria) | Coassiale | Gamma di uso | Gamma video e sicurezza | Vendita al metro | Sì |
Configura
Proprietà di base
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Tipo di cavo
Tipo (misc.)
Caratteristiche cavo
Materiale (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali