Cavo coassiale in subminiatura RG-179

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

179DT 0101000

Codice componente
179DT 0101000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finished outer diameter(mm) 2.60 Sheath (outer coating) color Nero Tipo di cavo Coassiale 179DT
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +75 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -20 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +75
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -20 Tipo 179 DT Tipo di cavo (categoria) Coassiale
Caratteristiche cavo Nucleo rigido Materiale (dettagli) Isolamento: FHDPE. Vendita al metro

Si trova sulla pagina di Cavo coassiale in subminiatura RG-179, il codice articolo è il seguente: 179DT 0101000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 179DT 0101000.

Supporto tecnico