Codice articolo del costruttore: 1505F
Marca: BELDEN
Prezzo: 11.61 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1505F
Finished outer diameter(mm) | 6.15 | Shield | Sì | Sheath (outer coating) color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 22 | Tipo di cavo | 1505F-SW | Disposizione conduttore(mm) | 1 x 0.80 |
Sezione trasversale(mm) | 0.8 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 1 x 0.50mm² |
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +75 | Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -35 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +75 |
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -35 | N. di cavi (parte 1)(x) | 1 | Tipo (misc.) | RG 59/U |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo AV | Caratteristiche cavo | Tipo flessibile | Dielettrico | FHDPE |
Vendita al metro | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo video 1505F, il codice articolo è il seguente: 1505F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1505F.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali