Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9841 |
9842 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno del cavo (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Numero di pin | N. di cavi (parte 1) (x) | Tipo | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.0–5.9 | 1 x 2 x 0.20mm² | 2 | 2 | 9841 | 5.80 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.0–8.9 | 2 x 2 x 0.20 mm² | 4 | 4 | 9842 | 8.60 |
Loading...
Struttura della schermatura | Schermato・STP | Materiale della guaina | PVC | AWG max | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza nucleo(Ω) | 120 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.20 | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +80 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -30 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +80 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -30 |
Tipo di cavo | Coassiale | Tipo di cavo (categoria) | Cavo Bus | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | Sì (1) |
Vendita al metro | Sì | Senza alogeni | No | Materiale di isolamento | PVC |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del cavo(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Numero di pin
N. di cavi (parte 1)(x)
Tipo
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali