Cavo di rete CAT 5e SF / UTP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70008PU.00305

Codice componente
70008PU.00305
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Diametro esterno del cavo(mm) 4.0–4.9 AWG max 22 Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.36
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 2 x 2 x 0.36mm² N. di cavi (parte 1)(x) 4 Tipo di cavo (categoria) Cavo di rete
Caratteristiche cavo nucleo flessibile Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1) Vendita al metro
Senza alogeni No Diametro esterno(mm) 4.30 Materiale di isolamento PVC

Si trova sulla pagina di Cavo di rete CAT 5e SF / UTP, il codice articolo è il seguente: 70008PU.00305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70008PU.00305.

Supporto tecnico