Cavo di rete CAT 7 S / FTP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1885ENH

Codice componente
1885ENH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT7 Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Diametro esterno del cavo(mm) 8.0–8.9 AWG max 23 Sezione trasversale 4 x 2 x AWG 23
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.25 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 2 x 0.25mm² Gamma di frequenza(MHz) 1000
Frequenza max(MHz) 600 Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +60 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -20
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +60 Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -20 N. di cavi (parte 1)(x) 8
Tipo di cavo ISTP Tipo di cavo (categoria) Cavo di rete Caratteristiche cavo Schermatura intrecciata
Disposizione Schermatura accoppiata realizzata in alluminio / lamina in poliestere, guaina interamente intrecciata zincata Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1) Standard FCD ISO/IEC 11801, prEN 50288-3-1, zukünftige ISO/IEC 11801 2 edizione, EN 50173 2a edizione
Vendita al metro Diametro esterno(mm) 8 Materiale di isolamento FRNC

Si trova sulla pagina di Cavo di rete CAT 7 S / FTP, il codice articolo è il seguente: 1885ENH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1885ENH.

Supporto tecnico