Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Collegamento attuatore/accoppiatore, spina M12, tipo dritto【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
934733001
934733002
934733008
934733014
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ) Materiale guaina

97.77 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 23-

128.20 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 53-

145.77 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 54-

169.79 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 55TPE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pz) 10 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura minima(°C) -40
Temperatura massima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 250
Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Arancione
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Materiale contatto CuZn
Merci industriali Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Arancione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico