Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cavo di collegamento attuatore/sensore, spina 12, ad angolo, con schermatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934704005

Codice componente
934704005
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

235.53 €

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura minima(°C) -40 Temperatura massima(°C) +90
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) 30 N. di pin (RJ) 8
Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Arancione
Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Materiale contatto CuSn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Merci industriali Materiale guaina TPU
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Colore cavo Arancione

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento attuatore/sensore, spina 12, ad angolo, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 934704005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934704005.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico