Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo di collegamento attuatore/sensore, attacco M8, ad angolo【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
934730001
934730002
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)

177.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 2

208.73 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pz) 10 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura minima(°C) -40
Temperatura massima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 60
N. di pin (RJ) 3 Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore Arancione Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Materiale contatto CuZn Merci industriali Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Arancione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico