Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cavo di collegamento attuatore/sensore, connettore M8, ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934732001

Codice componente
934732001
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

188.21 €

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura minima(°C) -40
Temperatura massima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 60
N. di pin (RJ) 3 Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore Arancione Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, angolata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Materiale contatto CuZn Merci industriali Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Arancione

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento attuatore/sensore, connettore M8, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 934732001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934732001.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico