Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Collegamento attuatore/sensore, spina M12, ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
934736001
934736013
934736014
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ) Materiale guaina

121.24 €

Preventivo 23-

137.77 €

Preventivo 25TPE

177.44 €

Preventivo 55-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura minima(°C) -40 Temperatura massima(°C) +90
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 250 Valore nominale IP IP69/IP69K
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Arancione Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto
Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, ad angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Materiale contatto CuZn Merci industriali
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Colore cavo Arancione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico