Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Linea di collegamento attuatore-sensore, connettore femmina M8, dritto (Codici componente)

Linea di collegamento attuatore-sensore, connettore femmina M8, dritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
91033
934729001
934729007
934729008
96490
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di pin (RJ) Valore nominale IP Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) Materiale contatto Superficie di contatto Materiale guaina Colore cavo

186.99 €

Preventivo 20.141328IP67/IP69KM8CuSnCon placcatura in oro-Nero
-

173.27 €

Preventivo 20.254603IP69/IP69K-CuZn--Arancione
-

181.95 €

Preventivo 20.254304IP69/IP69K-CuZn-TPEArancione
-

221.09 €

Preventivo 50.254304IP69/IP69K-CuZn--Arancione

242.65 €

Preventivo 50.141328IP67/IP69KM8CuSnCon placcatura in oro-Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura minima(°C) -40 Temperatura massima(°C) +90 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore Arancione Tipo connettore Connettore femmina, dritto Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Merci industriali Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico