Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Connettore assemblato, spina M12, con tappo a vite【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934637032

Codice componente
934637032
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

294.92 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura minima(°C) -30 Temperatura massima(°C) +85
Corrente nominale(A) 0.50 Tensione nominale(V) 48 N. di pin (RJ) 8
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Argento
Tipo connettore Connettore maschio, dritto Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Merci industriali Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore assemblato, spina M12, con tappo a vite, il codice articolo è il seguente: 934637032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934637032.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico