Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Connettore a spina integrato, attacco M12 per montaggio anteriore【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934637031

Codice componente
934637031
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

152.29 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura minima(°C) -30 Temperatura massima(°C) +85
Corrente nominale(A) 0.50 Tensione nominale(V) 48 N. di pin (RJ) 8
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Argento
Tipo connettore Presa, integrata Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Saldatura
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Merci industriali Con tenuta A vite
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M12 Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a spina integrato, attacco M12 per montaggio anteriore, il codice articolo è il seguente: 934637031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934637031.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico