Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Collegamento, cavo dati Ethernet industriale M12【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934637026

Codice componente
934637026
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

263.45 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura minima(°C) -30 Temperatura massima(°C) +90
Corrente nominale(A) 0.50 Tensione nominale(V) 48 N. di pin (RJ) 8
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Nero
Tipo connettore Connettore maschio, dritto Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Materiale contatto CuZn
Merci industriali Materiale guaina PUR Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Collegamento, cavo dati Ethernet industriale M12, il codice articolo è il seguente: 934637026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934637026.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico