Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Collegamento, cavo dati Ethernet industriale M12, ad angolo【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934726002

Codice componente
934726002
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

142.56 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.38 Temperatura minima(°C) -25
Temperatura massima(°C) +80 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 240
N. di pin (RJ) 4 Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M12
Colore Verde Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Materiale contatto CuZn Merci industriali Materiale guaina PUR
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Verde

Si trova sulla pagina di Collegamento, cavo dati Ethernet industriale M12, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 934726002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934726002.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico