Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Collegamento, cavo di segnale Profibus M12, ad angolo【1-5 Pezzi per confezione】

Collegamento, cavo di segnale Profibus M12, ad angolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
934726003
934728001
934728002
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)
Tipo connettore Lato collegamento A (sensori/attuatori)

186.15 €

Preventivo 2Connettore maschio, angolo rettoMaschio M12, ad angolo retto

192.21 €

Preventivo 2Connettore femmina, angolo rettoFemmina M12, ad angolo retto

125.77 €

5 Pezzi per confezione

Preventivo 5Connettore femmina, angolo rettoFemmina M12, ad angolo retto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.38 Temperatura minima(°C) -25 Temperatura massima(°C) +80
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 60 N. di pin (RJ) 5
Valore nominale IP IP69/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B
Colore Viola Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Materiale contatto CuSn, placcatura in oro Merci industriali
Materiale guaina PUR Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Viola

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico