Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 1.50 | Temperatura minima(°C) | -40 | Temperatura massima(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 63 | N. di pin (RJ) | 5 |
Valore nominale IP | IP69K | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | L |
Colore | Blu | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Materiale contatto | Rame con lega in nichel |
Superficie di contatto | Rame placcato oro | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Colore cavo | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali