Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Connettore per sensore/attuatore (assemblato), maschio M8, dritto, femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43687

Codice componente
43687
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 0.60 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Temperatura minima(°C) -25
Temperatura massima(°C) +80 N. di pin (RJ) 3 Valore nominale IP IP67/IP69K
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore Arancione Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Materiale contatto CuZn Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Colore cavo Arancione

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore/attuatore (assemblato), maschio M8, dritto, femmina, il codice articolo è il seguente: 43687.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43687.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico