Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
43655 |
43679 |
43680 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Valore nominale IP | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | IP67/IP69K | - | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | IP67 | + spia di stato | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | IP67 | + spia di stato |
Loading...
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura minima(°C) | -40 | Temperatura massima(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
N. di pin (RJ) | 3 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore | Arancione |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, ad angolo retto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, ad angolo retto | Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Arancione |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Valore nominale IP
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali