Alarm sounder

Alarm sounder

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1.30.078.001/0100

Codice componente
1.30.078.001/0100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sound Segnale acustico continuo Volume(dB) 70 Rated Voltage(V) 24VDC
Consumo di corrente(mA) 25 Emissioni rumorose(dB) 70 Risonanza(Hz) 2300
Tipo di mini altoparlante (categoria) Dispositivo di allarme Tipo (altoparlante) Profilo quadrato

Si trova sulla pagina di Alarm sounder, il codice articolo è il seguente: 1.30.078.001/0100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1.30.078.001/0100.

Supporto tecnico