Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
631344-BP
Consumo di corrente(mA) | 20 | Peso(g) | 218 | Alimentazione (dettagli) | 230 V/AC, 9 V Block |
---|---|---|---|---|---|
Categoria lettura | CAT II 250 V | Ingresso dispositivo | Spina PG | Tipo posizionatore cavo (categoria) | Posizionatore fusibili |
Display (dettagli) | Visivo/acustico |
Si trova sulla pagina di Strumento di ricerca fusibili MS-20 SF, il codice articolo è il seguente: 631344-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 631344-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali