Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
121502-BP |
1237782-BP |
1241299-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Servizio di taratura | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Standard produttore (senza certificato) | |
157.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 5 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperatura | Standard ISO | ||
191.75 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 valori di taratura per area; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperatura | Standard DAkks |
Loading...
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.1 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 10 | Gamma di lettura AC | 0.1µA–10 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.1 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Gamma di lettura DC | 0.1µA–10 |
Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.1 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 | Precisione base(%) | 0.5 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.8 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 4000 |
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | 4000 punti | Gamma di frequenza(Hz) | 50Hz–400Hz | Gamma di lettura frequenza(MHz) | 1mHz–10 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 146 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 66 | Gamma di lettura - capacità(mF) | 0.01nF–100 |
Gamma di lettura - resistenza | 0.1Ω–40 | Gamma di lettura - temperatura(°C) | -20 – +760ºC | Gamma di lettura temperatura (max)(°C) | +760 |
Gamma di lettura temperatura (min)(°C) | -20 | Peso(g) | 220 | Categoria di lettura | CAT III 600V |
Alimentazione (dettagli) | Pacco batterie da 9V | Misurazione della tensione | AC/DC | Lettura corrente | AC/DC |
Display (dettagli) | Digitale | Interfacce | nessuna | Tipo di misurazione | Media |
Caratteristiche multimetro | Test dei veicoli | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Configura
Proprietà di base
Servizio di taratura
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali