Adattatore pinza amperometrica AC VC-510

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
122376-BP
1238064-BP
1241581-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Servizio di taratura Categoria di lettura Lettura corrente Con taratura a
-

34.28 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT III 600VACStandard produttore (senza certificato)

123.00 €

1 Disponibile 9 giorni 5 valori di taratura per area; DC, ACCAT IV 300 V-Standard ISO

172.60 €

1 Disponibile 14 giorni 10 valori di taratura per area; DC, ACCAT IV 300 V-Standard DAkks

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 400 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0 Precisione base(%) ±2.5
Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 30 Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 149
Misura prodotto (larghezza)(mm) 63 Risoluzione(A) 1mV = 1 Peso(g) 220
Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA Tipo adattatore pinza amperometrica (categoria) Adattatore per pinza amperometrica

Supporto tecnico