Button RF 15 non-illuminated (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3.14100.001
3.14100.006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di commutazione (max.)
(W)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tensione di commutazione
(VDC/AC)
Capacità di commutazione
(W)
Collegamento Materiale contatto

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 20.142(carico resistivo) 2Piastra stagnataAu (oro)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 12.50.2550(carico resistivo) 12.5Placcatura in argentoAg (argento)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Push button operation momentaneo Dimension depth(mm) 9.7 Forza di azionamento(N) 2.9
Forza di azionamento (Newton)(N) (±0.6) 2.9 Spessore pannello (max.)(mm) 9 Durata rimbalzo(ms) ≤ 5
Resistenza(mΩ) ≤ 100 Sagoma pannello anteriore(mm) 15 x 15 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Gamma di temperatura(°C) -25 - +70 Tipo di contatto 1 dispositivo di chiusura
Durata 1 milioni di cicli Tipo di illuminazione senza Tipo (vari) Contatto a scatto
Posizione interruttore 1 x Off/(On) Collegamento (componenti) Pin a saldare Tipo di illuminazione assente
Funzioni interruttore Planare Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Supporto tecnico