Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
9.15108570/1300 |
9.15108570/1500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Colore luce |
---|---|---|---|---|
13.16 € | Disponibile | 4 giorni | Rosso | |
13.19 € | Disponibile | 4 giorni | Verde |
Loading...
Mounting Hole | 16.2 | Push button operation | momentaneo | Button color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Spessore pannello (max.)(mm) | 8 | Contenuto(pz.) | 1 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 4 |
Tensione di commutazione(VDC/AC) | 250 | Tipo di contatto | 1 indicatore | Tipo (vari) | Pulsante illuminato |
Tipo di lampadina | Lampadina | Collegamento | Collegamenti saldati | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo di illuminazione | illuminazione area | Materiale | Plastica | Materiale (dettagli) | Plastica termoindurente |
Motivo di stampa | Assente | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.