Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pulsante illuminato, lente a filo, collare quadrato LUMOTAST 75【5-10 Pezzi per confezione】

Pulsante illuminato, lente a filo, collare quadrato LUMOTAST 75

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.15.108.251/0000
1.15.108.252/0000
1.15.108.276/0000
1.15.108.277/0000
1.15.108.352/0000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Push button operation Spessore pannello (max.)
(mm)
Contenuto
(pz.)
Tipo di contatto Posizione interruttore Materiale contatto Tipo di montaggio Funzioni interruttore Tipo di interruttore (categoria)

134.96 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni momentaneo-101 interruttore1 x Off/(On)Ag-planarePulsante

174.88 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni momentaneo-102 interruttori2 x Off/(On)Ag-planarePulsante

176.48 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni momentaneo8101 interruttore1 x Off/(On)-Anello filettatoplanarePulsante

252.77 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni momentaneo8102 interruttori2 x Off/(On)-Anello filettatoplanarePulsante

106.92 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni --52 interruttori2 x Off/OnAg-PlanareInterruttore a pulsante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 16.2 Button color Nero Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Corrente di commutazione (max.)(A) 4 Tensione di commutazione(VDC/AC) 250
Durata 200000 cicli Tipo (vari) Pannello piatto Tipo di lampadina Lampadina
Collegamento (componenti) Pin a saldare Tipo di illuminazione illuminazione area Tipo di imballaggio Sacchetto di plastica
Articoli industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico