Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1.15.108.451/0000 |
1.15.108.452/0000 |
1.15.108.476/0000 |
1.15.108.477/0000 |
1.15.108.551/0000 |
1.15.108.552/0000 |
1.15.108.976/0000 |
1.15.108.977/0000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Push button operation | Spessore pannello (max.) (mm) | Contenuto (pz.) | Tipo di contatto | Posizione interruttore | Materiale contatto | Tipo di montaggio | Tipo di interruttore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.49 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | - | 10 | 1 interruttore | 1 x Off/(On) | Ag | - | Pulsante | |
174.88 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | - | 10 | 2 interruttori | 2 x Off/(On) | Ag | - | Pulsante | |
176.48 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | 8 | 10 | 1 interruttore | 1 x Off/(On) | - | Anello filettato | Pulsante | |
252.77 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | 8 | 10 | 2 interruttori | 2 x Off/(On) | - | Anello filettato | Pulsante | |
75.72 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | - | - | 5 | 1 interruttore | 1 x Off/On | Ag | - | Interruttore a pulsante | |
93.17 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | - | - | 5 | 2 interruttori | 2 x Off/On | Ag | - | Interruttore a pulsante | |
107.40 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | - | 8 | 5 | 1 interruttore | 1 x Off/On | - | Anello filettato | Interruttore a pulsante | |
137.33 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | - | 8 | 5 | 2 interruttori | 2 x Off/On | - | Anello filettato | Interruttore a pulsante |
Loading...
Mounting Hole | 16.2 | Button color | Nero | Temperatura max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 4 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 250 |
Durata | 200000 cicli | Tipo (vari) | Diffusore in alto | Tipo di lampadina | Lampadina |
Collegamento (componenti) | Pin a saldare | Tipo di illuminazione | illuminazione area | Tipo di imballaggio | Sacchetto di plastica |
Funzioni interruttore | sporgenza | Articoli industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.