Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1.14.002.106/0000 |
1.14.002.111/0000 |
1.14.002.116/0000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di azionamento (N) | Forza di azionamento (Newton) (N) | Tipo (vari) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | THT | Pin a saldare | ||
- | 2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.5 | 5.5 | SMD | SMD | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.5 | 5.5 | THT | Pin a saldare |
Loading...
Push button operation | momentaneo | Dimension vertical(mm) | 5.1 | Dimension width(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 3.85 | Spessore pannello (max.)(mm) | 3 | Sagoma pannello anteriore(mm) | 6.35 x 5.1 |
Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -40 | Gamma di temperatura(°C) | -40 - +85 |
Corrente di commutazione(mA) | 100 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.1 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 42 |
Tipo di contatto | 1 chiusura | Tipo di illuminazione | senza | Posizione interruttore | 1 x Off/(On) |
Materiale contatto | Oro (Au) | Tipo di illuminazione | assente | Funzioni interruttore | Sporgenza |
Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Forza di azionamento (Newton)(N)
Tipo (vari)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali