Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1302700212300 |
1302700212600 |
1302700312200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Push button operation | Colore luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | Rosso | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | momentaneo | Blu | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Bianco |
Loading...
Mounting Hole | 22.3 | Dimension width(mm) | 29.8 | Dimension depth(mm) | 9.85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 | Tipo (vari) | Con illuminazione |
Tipo di lampadina | LED | Collegamento (componenti) | Contatto esterno | Tipo di illuminazione | illuminazione area |
Motivo di stampa | Assente | Funzioni interruttore | Planare | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Configura
Proprietà di base
Push button operation
Colore luce
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali