Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1.30.240.501/0307
Mounting Hole | 22.3 | Push button operation | momentaneo | Contenuto(pz.) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 | Durata | 1 000 000 cicli |
Collegamento (componenti) | Contatto esterno | Tipo di illuminazione | assente | Tipo di imballaggio | Sacchetto di plastica |
Motivo di stampa | Assente | Funzioni interruttore | Manicotto sporgente | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Pulsante, anello anteriore sporgente, collare tondo RAFIX 22 QR, il codice articolo è il seguente: 1.30.240.501/0307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1.30.240.501/0307.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.