Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3.14.200.731/0000 |
3.14.200.732/0000 |
3.14.200.733/0000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tensione diretta U(F) (V) | Colore luce |
---|---|---|---|---|---|---|
160.63 € | 25 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | 1.8 | Rosso | |
160.63 € | 25 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | 2.1 | Verde | |
160.63 € | 25 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | 1.9 | Giallo |
Loading...
Push button operation | momentaneo | Dimension vertical(mm) | 15 | Dimension width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 12.5 | Contenuto(pz.) | 25 | Temperatura max.(°C) | +70 |
Temperatura min.(°C) | -25 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.1 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 35 |
Tipo di contatto | 1 indicatore | Durata | 1 000 000 cicli | Tipo (vari) | Corsa breve |
Posizione interruttore | 1 x Off/(On) | Tipo di lampadina | LED | Collegamento (componenti) | Stampa |
Materiale contatto | Au | Tipo di illuminazione | illuminazione area | Tipo di imballaggio | Sacchetto di plastica |
Funzioni interruttore | planare | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante | Articoli industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.