Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1.30076.001
Type | Interruttore a chiave | Angolo di commutazione(°) | 1 x 90 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Contatto esterno | Funzioni (interruttori) | chiusura | Posizione di rimozione chiave | Off/- |
Tipo di illuminazione | assente | Motivo di stampa | Assente | Tipo (vari) | 1 x 90° (0–90°) |
Si trova sulla pagina di Lock button with latch, il codice articolo è il seguente: 1.30076.001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1.30076.001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali