Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1745080012200 |
1745080012300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso |
Loading...
Mounting Hole Size | 22.3 | Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Dimension width(mm) | 29.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 9.7 | Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Collegamento (componenti) | LED esterno | Funzioni interruttore | planare | Tipo di interruttore (categoria) | Attacco luce |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali