Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121065-BP
Dimensione lunghezza(mm) | 19 | Larghezza(mm) | 62 | Dimensione spessore(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni per montaggio(mm) | 60 x 24 | Gamma visualizzata | 0–1999 | N. di cifre | 1999 |
Alimentazione (dettagli) | 5–9 | Gamma lettura(mV) | ±199.9 | Tolleranza | ± 0.1% + 2 cifre |
Display (dettagli/tecnologia) | LCD | Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore digitale per montaggio su rack |
Si trova sulla pagina di Misuratore digitale per montaggio su rack 70004, il codice articolo è il seguente: 121065-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121065-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali