Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
126618-BP
Tensione di ingresso(V) | 3 | Dimensione lunghezza(mm) | 15.5 | Larghezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione spessore(mm) | 24 | Dimensioni per montaggio(mm) | 45 x 22 | Gamma visualizzata | 99999.9 |
Altezza incasso(mm) | 22 | Larghezza incasso(mm) | 45.5 | Tipo (vari) | 48 x 24 mm |
Colore | Nero | Display (dettagli/tecnologia) | LCD | Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore digitale per montaggio su rack |
Tipo di lettura | Ore di funzionamento | Reset | Elettricamente |
Si trova sulla pagina di Misuratore digitale per montaggio su rack DHHM 230, il codice articolo è il seguente: 126618-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126618-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali