Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
126505-BP
Dimensione lunghezza(mm) | 14 | Larghezza(mm) | 48 | Dimensione spessore(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni per montaggio(mm) | 45 x 22 | Consumo di corrente(mA) | 2 mA (con retroilluminazione 50mA) | Altezza cifra(mm) | 10 |
Gamma visualizzata | 0–1999 | N. di cifre | 1999 | Alimentazione (dettagli) | 9 |
Gamma lettura(mV) | ±199.9 | Tolleranza | ±0.5% + 10 cifre | Colore | Verde |
Display (dettagli/tecnologia) | LCD | Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore digitale per montaggio su rack |
Si trova sulla pagina di Misuratore digitale con montaggio su rack DVM 230G, il codice articolo è il seguente: 126505-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126505-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali