Misuratore digitale per montaggio su rack DVM 310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

126694-BP

Codice componente
126694-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 15 Larghezza(mm) 72 Dimensione spessore(mm) 36
Dimensioni per montaggio(mm) 68.5 x 33 Consumo di corrente(mA) 2 mA (con retroilluminazione 50mA) Altezza cifra(mm) 14
Gamma visualizzata 0–1999 N. di cifre 1999 Alimentazione (dettagli) 9
Gamma lettura(mV) ±199.9 Tolleranza ±0.5% + 10 cifre Colore Verde
Display (dettagli/tecnologia) LCD Tipo di misuratore pannello (categoria) Misuratore digitale per montaggio su rack

Si trova sulla pagina di Misuratore digitale per montaggio su rack DVM 310, il codice articolo è il seguente: 126694-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126694-BP.

Supporto tecnico