Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106942-BP
Dimensione lunghezza(mm) | 20 | Larghezza(mm) | 68 | Dimensione spessore(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni per montaggio(mm) | 67 x 29 | Consumo di corrente(mA) | 60 | Altezza cifra(mm) | 13 |
Display (conteggi) | 2000 | Gamma visualizzata | 1999 | N. di cifre | 4 |
Alimentazione (dettagli) | 9VDC 7-11 | Gamma lettura(mV) | ± 199,9 | Display (dettagli/tecnologia) | LED |
Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore digitale per montaggio su rack |
Si trova sulla pagina di Misuratore digitale-da pannello a LED PM 129, il codice articolo è il seguente: 106942-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106942-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali