Misuratore analogico per montaggio su rack AM-60X46

Misuratore analogico per montaggio su rack AM-60X46

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103078-BP
103079-BP
103082-BP
103537-BP
103538-BP
103539-BP
103541-BP
103542-BP
103544-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma lettura
(V)
Gamma lettura universale (max)
(µA)
Funzioni di misurazione su pannello Tipo di lettura
-

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1515-Tensione DC
-

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 3030-Tensione DC
-

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 30 V/1.51.5Quadrante a doppia letturaCorrente DC

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 1000.0001-Corrente DC
-

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 10.001-Corrente DC
-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 11-Corrente DC
-

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 33-Corrente DC
-

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 55-Corrente DC
-

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1515-Corrente DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di precisione 2.5 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 46 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 60
Profondità incasso(mm) 22.3 Diametro incasso(mm) 38 Gamma lettura universale (min)(µA) 0
Gamma di temperatura(°C) -25 - +55 Peso(g) 44 Calibrato a Standard del produttore (senza certificato)
Colore Bianco-nero Collegamento elettrico Terminali a vite Tipo di strumentazione Bobina mobile
Tipo di misuratore pannello (categoria) Misuratore analogico per montaggio su rack

Supporto tecnico