Misuratore analogico per montaggio su rack AM-70X60

Misuratore analogico per montaggio su rack AM-70X60

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103545-BP
103547-BP
103548-BP
103563-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma lettura
(V)
Gamma lettura universale (max)
(µA)
Gamma lettura universale (min)
(µA)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 110.2

20.23 €

1 Disponibile 33 giorni 10102

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 25255

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 551

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di precisione 2.0 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 60 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 70
Profondità incasso(mm) 25 Diametro incasso(mm) 52 Gamma di temperatura(°C) -25 - +55
Peso(g) 54 Calibrato a Standard del produttore (senza certificato) Colore Grigio bianco
Collegamento elettrico Terminali a vite Tipo di strumentazione Ferro mobile Tipo di misuratore pannello (categoria) Misuratore analogico per montaggio su rack
Tipo di lettura Corrente AC

Supporto tecnico