Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1434423-BP
Lunghezza cavo(m) | 0.32 | Diametro pin(mm) | 2.1 | Corrente nominale(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 125 | Diametro esterno(mm) | 5.5 | Gamma temperatura(°C) | -25 – +80 °C |
Connettore/ingresso tipo A | Spina a bassa potenza | Connettore/uscita tipo B | Presa a bassa potenza | Tipo di connettore (categoria) | Adattatore a bassa potenza |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Adattatore per spina - presa a bassa potenza, il codice articolo è il seguente: 1434423-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1434423-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali