Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
749237-BP
Lunghezza cavo(m) | 2 | Diametro pin(mm) | 2.5 | Corrente nominale(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 5.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(m) | 2 | Connettore/ingresso tipo A | Presa a bassa potenza |
Connettore/uscita tipo B | Cavo, estremità aperta | Tipo di connettore (categoria) | Cavo a bassa potenza | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo a bassa potenza, presa a bassa potenza - cavo, estremità aperta, il codice articolo è il seguente: 749237-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 749237-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali