Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
749444-BP
Lunghezza cavo(m) | 3 | Diametro pin(mm) | 2.5 | Diametro esterno(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(m) | 3 | Lunghezza stelo(mm) | 9.5 | Connettore/ingresso tipo A | Spina a bassa potenza |
Connettore/uscita tipo B | Presa a bassa potenza | Tipo di connettore (categoria) | Cavo di prolunga a bassa potenza | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Si trova sulla pagina di Cavo di prolunga a bassa potenza, spina a bassa potenza - presa a bassa potenza, il codice articolo è il seguente: 749444-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 749444-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali