Distributore a bassa tensione da 1 accoppiatore CC a 4 spine CC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1491720-BP
1491721-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro pin
(mm)

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2.1

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 1.10 Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) 30
Diametro esterno(mm) 5.5 Dimensione prodotto (lunghezza)(m) 0.50 Lunghezza stelo(mm) 9.5
Connettore/ingresso tipo A Presa a bassa potenza Connettore/uscita tipo B Spina a bassa potenza Tipo di connettore (categoria) Cavo a bassa potenza
Colore Bianco

Supporto tecnico