Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
491757-BP
Length(m) | 1.8 | Diametro cavo(mm) | 4.1 | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 2.5 | Canali audio | Stereo | Colore | Nero |
Attacco | Cavo a trefolo | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto |
Tipo di connettore (categoria) | Jack audio da 2.5mm | Materiale contatto | Placcatura in nichel | Manicotto antipiega | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo audio / NF con jack maschio da 2.5mm, il codice articolo è il seguente: 491757-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 491757-BP.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali