Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
123240-BP
Gamma di lettura AC A (min)(mA) | 0.01 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) | 10 | Gamma di lettura AC | 10µA–10 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) | 0.01 | Gamma di lettura DC A (max)(A) | 10 | Gamma di lettura DC | 10µA–10 |
Resistenza AC(kΩ/V) | 10 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 0.1 |
Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 | Precisione base(%) | 0.5 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.8 | Resistenza DC(kΩ/V) | 10 | Display (punti) | 4000 |
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | 4000 punti | Gamma di frequenza(Hz) | 50/60Hz | Gamma di lettura frequenza(MHz) | 1Hz–40 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 182 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 82 | Gamma di lettura - capacità(mF) | 1pF–40 |
Gamma di lettura - resistenza | 0.1Ω–40 | Gamma di lettura - temperatura(°C) | (Tipo K): -30 – +1000°C / (IR) -30 – +550 | Gamma di lettura temperatura (max)(°C) | +1000 |
Gamma di lettura temperatura (min)(°C) | -30 | Peso(g) | 375 | Categoria di lettura | CAT IV 600V |
Alimentazione (dettagli) | Pacco batterie da 9V | Misurazione della tensione | AC/DC | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Lettura corrente | AC/DC | Display (dettagli) | Digitale | Interfacce | nessuna |
Tipo di misurazione | Media | Caratteristiche multimetro | Test dei veicoli | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Si trova sulla pagina di Multimetro portatile AT-400, il codice articolo è il seguente: 123240-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123240-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali